Compresor scroll, SM185S4RD
SM185-4RG
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Formato de empaquetado: Paquete industrial
SM185-4RG
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 643 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 180 mm |
| Altura total [mm] | 678.0 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | SM185-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 317 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SM |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-400/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEUL |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Marcado CE | Out of scope |
| Material Description | SM 185 - 4R MULTIPACK |
| Max pressure (PS) - high side | 27.80 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| Model number | SM185S4RD |
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | 58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SM |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | SM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185 |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8551056c |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 48 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | SM185 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 6 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 249.90 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 106.52 Kilogramo |
| Peso neto | 100 Kilogramo |
| Volumen | 0.154 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424687458 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |