Danfoss logo
 SM185 SZ185 SM175 SZ175 - Brazed - 8551191

Compresor scroll, SM185S3QC

SM185-3QAI

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteMineral
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]643 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]180 mm
Altura del embalaje [mm]698 mm
Altura total [mm]678.0 mm
Anchura del embalaje [mm]400 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]6.20 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]73 A
Cubierta para Ebox, par [Nm]2 N-m
DescripciónSM185-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]317 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySM
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]200-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]32.0 bar
HP, fábrica [bar]33 bar
IDVNo
Igualación de aceite3/8'' ODF
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]470 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LP, fábrica [bar]25 bar
LRA380 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionSM185-3QC-SINGLE
Max pressure (PS) - high side30.20 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MMT75 A
Característica
Valor
Model numberSM185S3QC
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP58968d52-aa4c-4c0c-9aee-1ce6a31dfbd1
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor SM
Nombre del producto en el expediente SCIPSM115/SM125/SM160/SM175/SM185/SZ115/SZ125/SZ160/SZ175/SZ185/SY185
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8551065c
Par de drenaje de aceite [Nm]35 N-m
Par de equilibrado de aceite [Nm]48 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]106 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorTermostato int., necesita protector de sobrecarga externo
Prueba dif. [bar] [Max]24 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160P
Refrigerante(s)R22
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.19 Ohm
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoSM185
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja63.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]180 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.5 L
Volumen del lado de baja31.2 L
Volumen desplazam. [cm3]249.90 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto106.52 Kilogramo
Peso neto100 Kilogramo
Volumen222.265 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428839334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm