Compresor scroll, SM125S4TG
SM125-4TBM
Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: SM
SM125-4TBM
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 536 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 180 mm |
| Altura total [mm] | 579.0 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | Compressor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 253 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SM |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | COMP TRANE GOLBEY WITH OIL |
| Max pressure (PS) - high side | 29.50 bar |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max pressure (PS) - low side | 25.00 bar |
| Model number | SM125S4TG |
| Montaje del visor | Roscado |
| N.° de expediente SCIP | 2a7bda95-e10a-4cee-a4ae-c14f0342e88a |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SM |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8551112b |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de equilibrado de aceite [Nm] | 48 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Refrigerante(s) | R22 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | SM125 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 166.60 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 81.2 Kilogramo |
| Peso neto | 79 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428661065 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |