Danfoss logo
SZ090 scroll compressor

Compresor scroll, SM110S4EA

SM110-4EAG

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]515 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]178 mm
Altura total [mm]558.0 mm
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónSM110-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]254 mm
En el ámbito de WEEENo
FamilySM
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUL
IDVNo
Igualación de aceite3/8'' roscar SAE
Material DescriptionSM 110-4 SOLDAR
Model numberSM110S4EA
Característica
Valor
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP2e9b0776-281a-4205-bf1f-dbeea526b31d
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SM
Nombre del producto en el expediente SCIPSM084/SM090/SM100/SM110/SM120/SM148/SM161/SZ084/SZ090/SZ100/SZ110/SZ120/SZ148/SZ161
Norma del racorODF
Número de esquema8552037b
Par de equilibrado de aceite [Nm]48 N-m
Par de LP GP [Nm]15 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Refrigerante(s)R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoSM110
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]144.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto78.71 Kilogramo
Peso neto73 Kilogramo
Volumen0.098 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424687489
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm