Danfoss logo
SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Compresor scroll, SM124A3ALB

120H0183

Refrigerante(s): R22, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteMineral
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]278 mm
Altura del embalaje [mm]580 mm
Altura total [mm]540.0 mm
Anchura del embalaje [mm]320 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.90 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]45 A
DescripciónSM124-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySM
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]200-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]32.0 bar
IDVNo
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]380 mm
LP de prueba [bar] [Max]25.0 bar
LRA267 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionSM124-3AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side27.80 bar
Max pressure (PS) - low side25.00 bar
MCC51 A
Característica
Valor
Model numberSM124A3ALB
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor SM
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560003
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]65 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]24 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160P
Refrigerante(s)R22
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.27 Ohm
RLA36.4 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoSM124
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja63.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]180 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.6 L
Volumen desplazam. [cm3]169.50 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto69.16 Kilogramo
Peso neto64 Kilogramo
Volumen190.665 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424543440
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm