Compresor scroll, SH240A4BBF
120H1672
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1672
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 618 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 302 mm |
| Altura total [mm] | 653 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | SH240-4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 318 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | 2-1/4''Rotolock |
| Manguito del racor | ODF |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | SH240-4BB-INDUST |
| Model number | SH240A4BBF |
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 8556208 |
| Par de drenaje de aceite [Nm] | 35 N-m |
| Par de LP GP [Nm] | 15 N-m |
| Par del visor [Nm] | 50 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | Schrader |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | SH240 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 6 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 227.6 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 114.73 Kilogramo |
| Peso neto | 108 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.15 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5702424598433 |