DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Compresor scroll, SH380A4BBF

120H1671

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]667 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]302 mm
Altura total [mm]726.0 mm
Anchura [mm]371.00 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónSH380-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]333 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
En el ámbito de WEEENo
FamilySH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
IDVNo
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
Característica
Valor
Longitud. [mm]371.0 mm
Manguito del racorODF
Material DescriptionSH380-4BB-INDUST
Model numberSH380A4BBF
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SH
Norma del racorODF
Número de esquema8556199
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoSH380
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]345.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto171.68 Kilogramo
Peso neto164 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.225 Metro cúbico
EAN/UPC5702424598426