Compresor scroll, SH140A9LLC
120H1658
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1658
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | SH140-9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | SH140-9LL-INDUST |
| Model number | SH140A9LLC |
| N.° de expediente SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | SH140 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 8 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 133.00 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 71.38 Kilogramo |
| Peso neto | 67 Kilogramo |
| Volumen | 0.1 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424301927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |