Compresor scroll, SH105A3LLC
120H1650
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
120H1650
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | SH105-3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | SH |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Igualación de aceite | None |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | SH105-3LL-SINGLE |
| Model number | SH105A3LLC |
| N.° de expediente SCIP | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor SH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | SH105 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 103.50 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 69.01 Kilogramo |
| Peso neto | 64 Kilogramo |
| Volumen | 190.665 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424294991 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |