Danfoss logo
 DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Compresor scroll, SH380A4AAF

120H0254

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]667 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]302 mm
Altura del embalaje [mm]800 mm
Altura total [mm]726.0 mm
Anchura [mm]371.00 mm
Anchura del embalaje [mm]965 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]14.50 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasStud M5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónSH380-4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]333 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
HP, fábrica [bar]0 bar
IDVNo
Igualación de aceite2-1/4''Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]1150 mm
Longitud. [mm]371.0 mm
LP de prueba [bar] [Max]34.3 bar
LP, fábrica [bar]0 bar
LRA320 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionNB+2010Ebox SH380A4AAE/T/P11 COMP R410A
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC79 A
Model numberSH380A4AAF
Módulo incorporadoMódulo de protección electrónica montado en caja terminal
Característica
Valor
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPeeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor SH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556199
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]671 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 24VCA
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.418 Ohm
RLA56.4 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores rígidos, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoSH380
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura4
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]400 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]440 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta4.0 L
Volumen del lado de baja30.3 L
Volumen desplazam. [cm3]345.00 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto169 Kilogramo
Peso neto163.77 Kilogramo
Volumen0.21 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702428664813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm