SH105 SH120 SH140 SH161 DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 SM124 SM147 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 MLM090 MLZ090- 8560003 - JPG

Compresor scroll, SH105A3ALC

120H0209

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]278 mm
Altura del embalaje [mm]596 mm
Altura total [mm]540.0 mm
Anchura del embalaje [mm]370 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.90 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]45 A
DescripciónSH105-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilySH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]200-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
HP de prueba [bar] [Max]48.7 bar
HP, fábrica [bar]0 bar
IDVNo
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm]470 mm
LP de prueba [bar] [Max]33.3 bar
LP, fábrica [bar]0 bar
LRA267 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionNB SH105A3ALC/I/P06 comp.R410A
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
MCC51 A
Característica
Valor
Model numberSH105A3ALC
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPbff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor SH
Nombre del producto en el expediente SCIPCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560003
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Peso del embalaje [Kg]66 kg
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.27 Ohm
RLA32.9 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoSH105
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]200 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]180 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.6 L
Volumen desplazam. [cm3]103.50 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto69.01 Kilogramo
Peso neto64 Kilogramo
Volumen408 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428585361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm