Danfoss logo
PSH, light commercial model, front view

Compresor scroll, PSH019A9ELA

120H2103

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-400/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]451 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]235 mm
Altura total [mm]485.0 mm
Carga de aceite [L]3.00 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]21.2 A
DescripciónPSH019-9E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
Drenaje de aceiteNone
Economizador
En el ámbito de WEEENo
FamilyPSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-400/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
LRA124 A
Manguito del racorODF
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionPSH019-9EL-Single
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberPSH019A9ELA
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor PSH
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560319
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]1.05 Ohm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoPSH019
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja11.7 L
Volumen desplazam. [cm3]88.40 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto62.38 Kilogramo
Peso neto58.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen190.665 Cubic decimeter
EAN/UPC5715162958131