PSH023 PSH026 PSH030 PSH034 Code 4 - 7 - 9 - PSH023 PSH026 code 3 - 8560325

Compresor scroll, PSH023A3ELA

120H2102

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]278 mm
Altura total [mm]540.0 mm
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]6.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]45.3 A
DescripciónPSH023-3E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
Economizador
En el ámbito de WEEENo
FamilyPSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
LRA267 A
Manguito del racorODF
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionPSH023-3EL-Indust
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberPSH023A3ELA
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor PSH
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560325
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.27 Ohm
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoPSH023
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.6 L
Volumen desplazam. [cm3]103.50 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto68.5 Kilogramo
Peso neto64.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.921 Metro cúbico
EAN/UPC5715162958148