PSH030 PSH034 Code 3 - 8560321

Compresor scroll, PSH034A3ELA

120H2078

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]278 mm
Altura total [mm]540.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]3.30 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]9.00 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente de funcionamiento máxima[MOC]64 A
DescripciónPSH034-3E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]243 mm
Economizador
En el ámbito de WEEENo
FamilyPSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVYes
Igualación de aceite1-3/4'' Rotolock
LRA315 A
Manguito del racorODF
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionPSH034-3EL-Indust
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberPSH034A3ELA
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIPd34ab22c-47b3-49c1-9951-6c68f577996f
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor PSH
Nombre del producto en el expediente SCIPPSH019-039
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8560321
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]15.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.22 Ohm
RLA53 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoPSH034
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura8
Uso de segmentoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.7 L
Volumen del lado de baja13.6 L
Volumen desplazam. [cm3]151.20 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto73.5 Kilogramo
Peso neto69.5 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162912058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm