Danfoss logo
PSH065 - PSF065 - PSF072 - 8556305

Compresor scroll, PSH065A8ABA

120H2051

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónPSH065-8A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamilyPSH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
IDVYes
Material DescriptionPSH065-8AB-Indust
Model numberPSH065A8ABA
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP1eb5dcf9-302f-45ef-a79f-2678b68e75f2
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor PSH
Nombre del producto en el expediente SCIPPSH052-105
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoPSH065
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoCalefacción
Volumen desplazam. [cm3]272.80 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto118.3 Kilogramo
Peso neto117 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162787090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm