Danfoss logo
 PSH105-3 - 856449

Compresor scroll, PSH105A3ENA

120H2047

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Calefacción, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]694 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]330 mm
Altura del economizador [mm]123.400 mm
Altura desde la placa base [mm]726 mm
Altura total [mm]756.0 mm
Anchura de montaje [mm]279 mm
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]17.00 kg
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Conexiones eléctricasStud M5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónPSH105-3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]320 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
Economizador
En el ámbito de WEEENo
FamilyPSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUL
IDVYes
Igualación de aceite2-1/4" Rotolock
Longitud de montaje [mm]305 mm
Manguito del racorODF
Material DescriptionPSH105-3EN-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberPSH105A3ENA
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP1eb5dcf9-302f-45ef-a79f-2678b68e75f2
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor PSH
Nombre del producto en el expediente SCIPPSH052-105
Norma del racorODF
Característica
Valor
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556449
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]55.00 N-m
Par del visor [Nm]50 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 24VCA
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410AR454B
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.10 Ohm
RLA140 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-3/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoPSH105
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Válvula de alivioWith relief valve
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta3.8 L
Volumen del lado de baja28.2 L
Volumen desplazam. [cm3]442.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto191 Kilogramo
Peso neto179 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1218.375 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm