Compresor scroll, PSH105A8ABA
120H1792
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial
120H1792
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | PSH105-8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | PSH |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/50 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | Out of scope |
| IDV | Yes |
| Material Description | PSH105-8AB-INDUST |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | PSH105A8ABA |
| N.° de expediente SCIP | 1eb5dcf9-302f-45ef-a79f-2678b68e75f2 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor PSH |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | PSH052-105 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | PSH105 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 4 |
| Uso de segmento | Calefacción |
| Volumen desplazam. [cm3] | 442.60 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 186 Kilogramo |
| Peso neto | 179 Kilogramo |
| Volumen | 0.225 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424596040 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |