Danfoss logo
PSH065 - PSF065 - PSF072 - 8556305

Compresor scroll, PSH065A8VBA

120H1588

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Calefacción, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]645 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]331 mm
Altura del economizador [mm]107.000 mm
Altura total [mm]683.0 mm
Carga de aceite [L]6.10 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]13.50 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP54 con prensaestopas
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasTornillo 4,8mm
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónPSH065-8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]318 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
Economizador
En el ámbito de WEEENo
FamilyPSH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónOut of scope
HP de prueba [bar] [Max]53.6 bar
IDVYes
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LP de prueba [bar] [Max]34.2 bar
LRA250 A
Material DescriptionPSH065-8VB-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC62 A
Model numberPSH065A8VBA
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP1eb5dcf9-302f-45ef-a79f-2678b68e75f2
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor PSH
Nombre del producto en el expediente SCIPPSH052-105
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8556305
Par de la conexión a tierra [Nm]4.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par de montaje [Nm]21.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección anti-rotación inversaMódulo electrónico
Protección de motorMódulo de protección electrónica, 110/240V
Prueba dif. [bar] [Max]37 bar
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPSchrader
Referencias de aceite160SZ
Refrigerante(s)R410A
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm]0.496 Ohm
RLA44.3 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-5/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1-1/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoPSH065
TS máxima del lado de alta150.0 °C
TS máxima del lado de baja52.0 °C
TS mínima del lado de alta-35.0 °C
TS mínima del lado de baja-35.0 °C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura6
Uso de segmentoCalefacción
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta2.8 L
Volumen del lado de baja27.1 L
Volumen desplazam. [cm3]272.80 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto118.3 Kilogramo
Peso neto117 Kilogramo
Volumen0.15 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424220280
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm