MLM058 MLZ058 – Q9  - 0SR6307b

Compresor scroll, MLZ058T2LQ9C

121L9044

Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R455A; R454A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]509 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]369 mm
Altura total [mm]536.0 mm
Carga de aceite [L]2.66 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.26 kg
Clase de protección IPIP22
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ058T2C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
FamilyMLZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]200-220/3/50 208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LRA190 A
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionMLZ058T2LQ9C-Indust
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
Model numberMLZ058T2LQ9C
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorRotolock
Número de arranques por hora [Max]12
Característica
Valor
Número de esquema0SR6307B-2
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513AR454CR455AR454A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.38 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]0.38 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]0.39 Ohm
RLA25.6 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1-1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoMLZ058C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]125.95 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto46.5 Kilogramo
Peso neto44 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715255033332
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm