Compresor scroll, MLZ019T1LT9C
121L8991
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R454A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L8991
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 379 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 250 mm |
| Altura total [mm] | 412.0 mm |
| Carga de aceite [L] | 1.06 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | MLZ019T1C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 165 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| Economizador | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | MLZ |
| Fase | 1 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 208-230/1/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | UL |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Inyección de líquido | No |
| LRA | 96.7 A |
| Manifold enabled | No |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | MLZ019T1LT9C-Single |
| Max pressure (PS) - high side | 31.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
| Model number | MLZ019T1LT9C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor MLZ |
| Norma del racor | Rotolock |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 0XC6290B-1 |
| Oil level switch | None |
| Par del visor [Nm] | 53 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 215PZ |
| Refrigerante(s) | R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A |
| Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 0.64 Ohm |
| Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 1.60 Ohm |
| RLA | 16 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 3/4 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| Tipo de producto | MLZ019C |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración MTRefrigeración HT |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 43.51 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 34.6 Kilogramo |
| Peso neto | 32.9 Kilogramo |
| Volumen | 38.75 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255032243 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |