Danfoss logo
MLZ015 MLZ019 MLZ021 MLZ026 MLM015 MLM019 MLM021 MLM026 - P9 - 0XC6300b

Compresor scroll, MLZ019T1LP9C

121L8990

Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R454A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]250 mm
Altura total [mm]412.0 mm
Carga de aceite [L]1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
Clase de protección IPIP22
Conexiones eléctricasPala
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ019T1C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]165 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
FamilyMLZ
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LRA96.7 A
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionMLZ019T1LP9C-Indust
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
Model numberMLZ019T1LP9C
Montaje del visorRoscado
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0XC6300B-1
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR513AR454AR454CR455A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.64 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]1.60 Ohm
RLA16 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoMLZ019C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]43.51 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.32 Kilogramo
Peso neto30.95 Kilogramo
Volumen0.921 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715255032236
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm