Rotolock MLZ030 MLZ038 MLZ042 MLZ045 - Q9 - 0XR6298B

Compresor scroll, MLZ038T2LQ9A

121L8776

Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ038T2A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMLZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]200-220/3/50 208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LRA123 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material Description"COMPRESSOR MLZ038T2LQ9A, I-PACK"
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC26 A
Model numberMLZ038T2LQ9A
Montaje del visorRoscado
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorRotolock
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0XR6298B-2
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR507AR513A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.60 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]0.60 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]0.61 Ohm
RLA16.7 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tensión del condensador A [V]370.00 V
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoMLZ038A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]80.95 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40.37 Kilogramo
Peso neto37.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.1 Metro cúbico
EAN/UPC5702424059590