Danfoss logo
 single MLZ066 MLZ076 MLM066 MLM076 C9

Compresor scroll, MLZ066T9LC9A

121L8705

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]518 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]369 mm
Altura total [mm]545.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]2.66 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.26 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ066T9A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]185 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMLZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Inyección de líquidoNo
LRA135 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionMLZ066T9LC9A COMPRESSOR, EURO M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
Característica
Valor
MCC28 A
Model numberMLZ066T9LC9A
Montaje del visorRoscado
N.° de expediente SCIP97744e5a-0418-4e1b-b96e-2d8e254e9a41
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0SR6167B-3
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR448AR449A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.88 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]0.89 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]0.87 Ohm
RLA20 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoMLZ066A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]418 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]342 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]148.80 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47.92 Kilogramo
Peso neto45.18 Kilogramo
Volumen48.938 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5702424060121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm