Danfoss logo
MLM066 MLZ066 MLM076 MLZ076 - 8590044 - C9

Compresor scroll, MLZ076T4LC9B

121L8454

Refrigerante(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]499 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]350 mm
Altura desde la placa base [mm]526 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]2.66 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]7.26 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ076T4B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMLZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LRA140 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionMLZ076T4LC9B COMPRESSOR EURO I-PACK
Max pressure (PS) - high side30.80 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC25 A
Model numberMLZ076T4LC9B
Montaje del visorRoscado
Característica
Valor
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590044
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]1.13 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]1.11 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]1.10 Ohm
RLA19.2 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]7/8 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoMLZ076B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]162.43 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto49.35 Kilogramo
Peso neto47 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.1 Metro cúbico
EAN/UPC5702424537647