Compresor scroll, MLZ038T5LC9B
121L8444
Refrigerante(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial
121L8444
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 403 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 261 mm |
| Altura desde la placa base [mm] | 435 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Capacidad del condensador A | 55.000 µF |
| Capacidad del condensador B | 88-108 µF |
| Carga de aceite [L] | 1.73 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | MLZ038T5B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 183 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | MLZ |
| Fase | 1 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240/1/50 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Inyección de líquido | No |
| LRA | 130 A |
| Manifold enabled | No |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | MLZ038T5LC9B COMPRESSOR EURO I-PACK |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max pressure (PS) - high side | 30.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
| MCC | 38 A |
| Model number | MLZ038T5LC9B |
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 220-240/1/50 |
| Nombre de producto | Scroll compressor MLZ |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8590032 |
| Oil level switch | None |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 53 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 215PZ |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A |
| Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 1.02 Ohm |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.39 Ohm |
| RLA | 24.3 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tensión del condensador A [V] | 440.00 V |
| Tensión del condensador B [V] | 330.00 V |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | MLZ038B |
| Unidades de empaquetadura | 12 |
| Uso de segmento | Refrigeración MTRefrigeración HT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 207 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 80.94 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 43.05 Kilogramo |
| Peso neto | 41 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.1 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5702424537548 |