Danfoss logo
 MLZ030 MLZ038 MLZ045 - 8590032

Compresor scroll, MLZ030T5LC9B

121L8439

Refrigerante(s): R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]403 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]261 mm
Altura desde la placa base [mm]435 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A50.000 µF
Capacidad del condensador B161-193 µF
Carga de aceite [L]1.73 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ030T5B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]183 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMLZ
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/1/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LRA127 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionMLZ030T5LC9B COMPRESSOR EURO M-PACK
Max pressure (PS) - high side30.80 bar
Característica
Valor
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC32 A
Model numberMLZ030T5LC9B
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590032
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]1.31 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.42 Ohm
RLA20.5 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tensión del condensador A [V]370.00 V
Tensión del condensador B [V]250.00 V
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoMLZ030B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]207 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]68.79 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43.05 Kilogramo
Peso neto41 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen43.76 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424537470