Danfoss logo
MLZ015 MLZ019 MLZ021 MLZ026 - 8590030

Compresor scroll, MLZ019T5LP9B

121L8428

Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R454C; R513A; R22; R448A; R455A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]360 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]231 mm
Altura desde la placa base [mm]393 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A70.000 µF
Capacidad del condensador B145-175 µF
Carga de aceite [L]1.14 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónMLZ019T5B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]164 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyMLZ
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/1/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquidoNo
LRA97 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionMLZ019T5LP9B COMPRESSOR EURO I-PACK
Característica
Valor
Max pressure (PS) - high side30.80 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC23 A
Model numberMLZ019T5LP9B
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Nombre de productoScroll compressor MLZ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590030
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R134aR22R404AR407CR448AR449AR452AR454CR455AR507AR513A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]1.51 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.69 Ohm
RLA14.7 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tensión del condensador A [V]370.00 V
Tensión del condensador B [V]330.00 V
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoMLZ019B
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoRefrigeración MTRefrigeración HT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]207 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]43.51 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto32.55 Kilogramo
Peso neto31 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.1 Metro cúbico
EAN/UPC5702424537364