LLZ013 LLZ015 LLZ018 - 0SR7510D2

Compresor scroll, LLZ018T2LQ9C

121L9057

Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A; R454A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]458 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]309 mm
Altura del economizador [mm]381.700 mm
Altura total [mm]485.0 mm
Anchura [mm]232.00 mm
Carga de aceite [L]1.62 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]4.54 kg
Clase de protección IPIP22
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónLLZ018T2C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
FamilyLLZ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]200-220/3/50 208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquido
Longitud. [mm]232.0 mm
LRA184 A
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionLLZ018T2LQ9C-Single
Max pressure (PS) - high side28.50 bar
Max pressure (PS) - low side25.40 bar
Model numberLLZ018T2LQ9C
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor LLZ
Característica
Valor
Norma del racorRotolock
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0SR7510D-2
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R404AR452AR454CR455AR454A
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]0.42 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]0.43 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]0.43 Ohm
RLA20 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoLLZ018
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]220 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]242 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]200 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]180 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]97.60 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto46.56 Kilogramo
Peso neto44 Kilogramo
Volumen45.765 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715255033462
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm