Compresor scroll, LLZ013T2LQ9C
121L9053
Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A; R454A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L9053
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 458 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 309 mm |
| Altura del economizador [mm] | 381.700 mm |
| Altura total [mm] | 485.0 mm |
| Anchura [mm] | 232.00 mm |
| Carga de aceite [L] | 1.62 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 4.54 kg |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | LLZ013T2C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 184 mm |
| Drenaje de aceite | None |
| Economizador | No |
| Family | LLZ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | UL |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Inyección de líquido | Sí |
| Longitud. [mm] | 232.0 mm |
| LRA | 123 A |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | LLZ013T2LQ9C-Single |
| Max pressure (PS) - high side | 28.50 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 25.40 bar |
| Model number | LLZ013T2LQ9C |
| Montaje del visor | Roscado |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor LLZ |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma del racor | Rotolock |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 0SR7510D-2 |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 53 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 215PZ |
| Refrigerante(s) | R404AR452AR454CR455AR454A |
| Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm] | 0.61 Ohm |
| Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm] | 0.60 Ohm |
| Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm] | 0.60 Ohm |
| RLA | 17.9 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| Tipo de producto | LLZ013 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración LT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 67.40 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 46 Kilogramo |
| Peso neto | 42 Kilogramo |
| Volumen | 45.765 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255033424 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |