Compresor scroll, LLZ018T4LQ9B
121L8459
Refrigerante(s): R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Multipack
121L8459
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | PVE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 470 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 321 mm |
| Altura del economizador [mm] | 393.600 mm |
| Altura desde la placa base [mm] | 479 mm |
| Altura total [mm] | 497.0 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 1.64 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 4.54 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | LLZ018T4B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 184 mm |
| Drenaje de aceite | 1/4''roscar |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | LLZ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CCCCEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Inyección de líquido | Sí |
| LRA | 90 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | LLZ018T4LQ9B COMPRESSOR EURO M-PACK |
| Max pressure (PS) - high side | 30.80 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 26.20 bar |
| MCC | 15 A |
| Model number | LLZ018T4LQ9B |
| Montaje del visor | Roscado |
Característica | Valor |
|---|---|
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor LLZ |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8590036 |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Par del visor [Nm] | 53 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 160HV |
| Refrigerante(s) | R454CR455A |
| RLA | 10 A |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/4 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Rotolock |
| Tipo de producto | LLZ018B |
| TS máxima del lado de alta | 135.0 °C |
| TS máxima del lado de baja | 55.0 °C |
| TS mínima del lado de alta | -40.0 °C |
| TS mínima del lado de baja | -40.0 °C |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Refrigeración LT |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 415 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 457 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 506 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 340 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 414 V |
| Válvula de inyección de líquido | Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 32.0 cP |
| Volumen del lado de alta | 0.5 L |
| Volumen del lado de baja | 4.7 L |
| Volumen desplazam. [cm3] | 97.60 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 46.2 Kilogramo |
| Peso neto | 44 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 45.765 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424537722 |