Danfoss logo
LLZ013B LLZ015B LLZ018B - 8590036

Compresor scroll, LLZ013T4LQ9B

121L8455

Refrigerante(s): R454C; R455A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Multipack

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Altura de conexión de descarga [mm]470 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]321 mm
Altura del economizador [mm]393.600 mm
Altura desde la placa base [mm]479 mm
Altura total [mm]497.0 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.64 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]4.54 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónLLZ013T4B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceite1/4''roscar
Economizador
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaLLZ
Fase3
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCCCCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Inyección de líquido
LRA62 A
Manifold enabledNo
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionLLZ013T4LQ9B COMPRESSOR EURO M-PACK
Max pressure (PS) - high side30.80 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC12 A
Característica
Valor
Model numberLLZ013T4LQ9B
Montaje del visorRoscado
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor LLZ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590036
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Par del visor [Nm]53 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160HV
Refrigerante(s)R454CR455A
RLA8 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónRotolock
Tipo de productoLLZ013B
TS máxima del lado de alta135.0 °C
TS máxima del lado de baja55.0 °C
TS mínima del lado de alta-40.0 °C
TS mínima del lado de baja-40.0 °C
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoRefrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Válvula de inyección de líquidoSporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen del lado de alta0.5 L
Volumen del lado de baja4.7 L
Volumen desplazam. [cm3]67.40 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto45.15 Kilogramo
Peso neto43 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen45.765 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424537654