Danfoss logo
HRH029 HRH032 HRH034 HRH036 HRH038 HRM025 HRM034 HRM038 HRM042 HRP025 HRP032 HRP034 HRP038 HRP040 HRP042 -P6 - 0XC6301B2

Compresor scroll, HRP038T1LP6

121L3352

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Altura de conexión de descarga [mm]379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]250 mm
Altura total [mm]413.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A55.000 µF
Capacidad del condensador B88-108 µF
Carga de aceite [L]1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHRP038T1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]165 mm
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRP
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA105 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Característica
Valor
Material DescriptionHRP038T1LP6 Compressor, I-Pack
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC30 A
Model numberHRP038T1LP6
Modelo del relé3ARR3*3L*
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoScroll compressor HRP
Norma del racorODF
Número de esquema0XC6301B-2
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160HV
Refrigerante(s)R407C
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]1.48 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.55 Ohm
RLA19.5 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tensión del condensador A [V]370.00 V
Tensión del condensador B [V]330.00 V
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHRP038
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]51.62 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto35 Kilogramo
Peso neto32 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.06 Metro cúbico
EAN/UPC5702424224004