Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ075 HLJ083 HLM068 HLM072 HLM075 HLP068 HLP072 HLP075 HRH056 HRM054 HRM058 HRM060 HRP054 HRP058 HRP060  - C6 - 0XR6089B2

Compresor scroll, HRP054T4LC6

121L3184

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHRP054T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRP
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCCCCEUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA62 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHRP054T4LC6 Compressor, EURO M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC12.5 A
Model numberHRP054T4LC6
Característica
Valor
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor HRP
Norma del racorODF
Número de esquema0XR6002B-2
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R407C
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]2.30 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]2.30 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]2.30 Ohm
RLA8 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHRP054
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]72.76 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40.8 Kilogramo
Peso neto39.13 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen43.76 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424228071