HRH029 HRH032 HRH034 HRH036 HRH038 HRM025 HRM034 HRM038 HRM042 HRP025 HRP032 HRP034 HRP038 HRP040 HRP042 -P6 - 0XC6301B2

Compresor scroll, HRP025T4LP6

121L3088

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]250 mm
Altura total [mm]413.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHRP025T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]165 mm
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRP
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA30 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHRP025T4LP6 COMPRESSOR, M-PAK
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Característica
Valor
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC7 A
Model numberHRP025T4LP6
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor HRP
Norma del racorODF
Número de esquema0XC6301B-2
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite160HV
Refrigerante(s)R407C
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]6.72 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]6.72 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]4.95 Ohm
RLA4.5 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHRP025
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]32.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]33.77 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto31.29 Kilogramo
Peso neto31 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen38.75 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424541545