Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ083 HLP072 HLP075 HRH041 HRH044 HRH049 HRH051 HRH054 HRH056 HRM051 HRM054 HRM058 HRM060 HRP048 HRP051 HRP054 HRP058 HRP060 - P6 - 0XR6002B2 - PNG

Compresor scroll, HRP060T1LP6

121L3070

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A55.000 µF
Capacidad del condensador B88-108 µF
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHRP060T1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRP
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA160 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Característica
Valor
Material DescriptionHRP060T1LP6 COMPRESSOR, M-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side31.10 bar
Max pressure (PS) - low side26.20 bar
MCC45 A
Model numberHRP060T1LP6
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoScroll compressor HRP
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0XR6002B-2
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R407C
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]1.76 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.28 Ohm
RLA28.9 A
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tensión del condensador A [V]440.00 V
Tensión del condensador B [V]250.00 V
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHRP060
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]80.94 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43.43 Kilogramo
Peso neto40.37 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen43.76 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424061258