Danfoss logo
 HRH029 - HRH032 - HRH034 - HRH038 - LP6A - 8590071

Compresor scroll, HRH029U1LP6A

121L8528

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]250 mm
Altura total [mm]413.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasPala
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHRH029U1A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]165 mm
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRH
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]208-230/1/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA96.7 A
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHRH029U1LP6A-Indust
Max pressure (PS) - high side44.60 bar
Max pressure (PS) - low side33.30 bar
Model numberHRH029U1LP6A
Característica
Valor
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Nombre de productoScroll compressor HRH
Nombre del producto en el expediente SCIPHLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590071
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R410AR454B
RLA17 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHRH029 (Version A)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]27.79 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto34.67 Kilogramo
Peso neto32 Kilogramo
Volumen0.657 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5715162663387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm