Danfoss logo
HRH039 HRH040 HRH047 HRH048 HRH050 HRM045 HRM047 HRP045 HRP047 - P6 - 0XC6301B3

Compresor scroll, HRH049U7LP6

121L8473

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRH
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]575/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
Característica
Valor
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Longitud. [mm]239.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionHRH049U7LP6 Compressor, M-Pack
Model numberHRH049U7LP6
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nombre de productoScroll compressor HRH
Norma del racorODF
Número de esquema0XR6002B-2
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoHRH049
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]47.36 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto41.25 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen43.76 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424646486