Compresor scroll, HRH048U2LP6
121L2773
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
121L2773
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura de conexión de descarga [mm] | 405 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 275 mm |
| Altura total [mm] | 439.0 mm |
| Anchura [mm] | 239.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | HRH048U2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 165 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | HRH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 200-220/3/50 208-230/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Longitud. [mm] | 239.0 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | HRH048U2LP6 Compressor, I-Pack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | HRH048U2LP6 |
| Montaje del visor | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-230/3/50 208-230/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor HRH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de esquema | 0XC6301B-3 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de producto | HRH048 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 12 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 220 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 242 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 200 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 180 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Volumen desplazam. [cm3] | 46.41 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 35.14 Kilogramo |
| Peso neto | 32.77 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.06 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5702424065355 |