Compresor scroll, HRH036U9LP6
121L2663
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial
121L2663
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | PVE |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 379 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 250 mm |
| Altura total [mm] | 413.0 mm |
| Anchura [mm] | 239.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 1.06 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | HRH036U9 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 165 mm |
| Economizador | No |
| Ecualización de gas | Ninguna |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | HRH |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud. [mm] | 239.0 mm |
| LRA | 52 A |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | HRH036U9LP6 Compressor, I-Pack |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| MCC | 13 A |
| Model number | HRH036U9LP6 |
| Montaje del visor | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-400/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor HRH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 0XC6301B-2 |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 320HV |
| Refrigerante(s) | R410A |
| RLA | 7.7 A |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | HRH036 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 12 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 418 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 342 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 68.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 34.74 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 35 Kilogramo |
| Peso neto | 32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.06 Metro cúbico |
| EAN/UPC | 5702424224042 |