Danfoss logo
HRH029 HRH032 HRH034 HRH036 HRH038 HRM025 HRM034 HRM038 HRM042 HRP025 HRP032 HRP034 HRP038 HRP040 HRP042 -P6 - 0XC6301B2

Compresor scroll, HRH034U5LP6

121L2647

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]379 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]250 mm
Altura total [mm]413.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Capacidad del condensador A70.000 µF
Capacidad del condensador B145-175 µF
Carga de aceite [L]1.06 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]3.63 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasPala
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHRH034U5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]165 mm
EconomizadorNo
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHRH
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/1/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA97 A
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Característica
Valor
Material DescriptionHRH034U5LP6 Compressor,I-Pack
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC27 A
Model numberHRH034U5LP6
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Nombre de productoScroll compressor HRH
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0XC6301B-2
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R410A
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios]1.51 Ohm
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm]0.69 Ohm
RLA17.3 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]3/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHRH034
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]207 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]33.04 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.32 Kilogramo
Peso neto30.95 Kilogramo
Volumen0.06 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5702424063993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm