Compresor scroll, HRH048U1LP6
121L2582
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 208-230/1/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L2582
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | PVE |
| Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 405 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 275 mm |
| Altura total [mm] | 439.0 mm |
| Anchura [mm] | 239.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Capacidad del condensador A | 70.000 µF |
| Capacidad del condensador B | 161-193 µF |
| Carga de aceite [L] | 1.33 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 3.63 kg |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Código de configuración | Individual |
| Color | Azul |
| Conexiones eléctricas | Pala |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | HRH048U1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 165 mm |
| Economizador | No |
| Ecualización de gas | Ninguna |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Familia | HRH |
| Fase | 1 |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 208-230/1/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | CEULUKCA |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
| Longitud. [mm] | 239.0 mm |
| LRA | 135 A |
| Manifold enabled | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | Compresor scroll, HRH048U1LP6 |
| Max pressure (PS) - high side | 46.10 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 31.10 bar |
| MCC | 42 A |
| Model number | HRH048U1LP6 |
| Montaje del visor | None |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/1/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor HRH |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 0XC6301B-3 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 320HV |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 1.06 Ohm |
| Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 0.43 Ohm |
| RLA | 27 A |
| Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | HRH048 |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 68.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 46.41 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 35.83 Kilogramo |
| Peso neto | 32.77 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 40.587 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424065447 |