Danfoss logo
HLM081 HLP081 - C8 - 0XR6049B3

Compresor scroll, HLP081T2LC8

121L3340

Refrigerante(s): R407C, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 200-220/3/50 208-230/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
ColorAzul
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónHLP081T2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLP
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fuente de alimentación del compresor [V]200-220/3/50 208-230/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Característica
Valor
Igualación de aceite1/2''
Longitud. [mm]239.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionHLP081T2LC8 COMPRESSOR, M-PAK, MTG
Model numberHLP081T2LC8
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]200-230/3/50 208-230/3/60
Nombre de productoScroll compressor HLP
Norma del racorODF
Número de esquema0XR6049B-3
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Refrigerante(s)R407C
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de productoHLP081
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura1
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]110.94 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40.783 Kilogramo
Peso neto40.31 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen43.76 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424061074