Danfoss logo
 HLP078 HLP081 HLM078 HLM081 C6 - 0XR6089B3

Compresor scroll, HLK078T4LC6

121L8901

Refrigerante(s): R134a, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ColorAzul
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónHLK078T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLK
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCCC
IDVNo
Material DescriptionHLK078T4LC6 COMPRESSOR,I-Pak
Característica
Valor
Model numberHLK078T4LC6
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor HLK
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoHLK078
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]107.48 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto41.67 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.1 Metro cúbico
EAN/UPC5702424676117