Compresor scroll, HLK078T4LC6
121L8900
Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual
121L8900
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Color | Azul |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| Descripción | HLK078T4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | HLK |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | Out of scope |
| IDV | No |
| Material Description | HLK078T4LC6 COMPRESSOR,M-Pak |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | HLK078T4LC6 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Nombre de producto | Scroll compressor HLK |
| Product line | Commercial Compressors |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tipo de producto | HLK078 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Unidades de empaquetadura | 1 |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Volumen desplazam. [cm3] | 107.48 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 41.67 Kilogramo |
| Peso neto | 37 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 43.76 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5715255112563 |