Compresor scroll, HLJ075T7LC6A
121L8946
Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Multipack
121L8946
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | POE |
| Altura de conexión de descarga [mm] | 403 mm |
| Altura de la conexión de aspiración [mm] | 261 mm |
| Altura total [mm] | 435.0 mm |
| Anchura [mm] | 239.00 mm |
| Aprobado por UL | Yes |
| Carga de aceite [L] | 1.57 L |
| Carga de refrigerante [kg] [Max] | 5.44 kg |
| Clase de protección IP | IP22 |
| Código de configuración | Individual |
| Conexiones eléctricas | Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Descripción | HLJ075T7A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 184 mm |
| Drenaje de aceite | None |
| Economizador | No |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Family | HLJ |
| Fase | 3 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 575/3/60 |
| Grupo de productos | Hermetic compressors |
| Homologación | UL |
| IDV | No |
| Igualación de aceite | None |
| Longitud. [mm] | 239.0 mm |
| Material de la conexión de aspiración | - |
| Material Description | HLJ075T7LC6A-Multi |
| Max pressure (PS) - high side | 47.20 bar |
| Model number | HLJ075T7LC6A |
| Montaje del visor | None |
| N.° de expediente SCIP | 22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699 |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Scroll compressor HLJ |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP |
| Norma del racor | ODF |
| Número de arranques por hora [Max] | 12 |
| Número de esquema | 8590082 |
| Par de la conexión a tierra [Nm] | 2.00 N-m |
| Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3.00 N-m |
| Product line | Commercial Compressors |
| Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
| Puerto medidor HP | None |
| Puerto medidor LP | None |
| Referencias de aceite | 215PZ |
| Refrigerante(s) | R410AR454B |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
| Técnica de la marca | Compresor scroll |
| Tecnología | Scroll |
| Tipo de conexión | Soldar cobre |
| Tipo de producto | HLJ075 (Version A) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Uso de segmento | Aire acondicionado |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 500 V |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 550 V |
| Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 632 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 500 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 575 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 450 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 517 V |
| Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 2900 rpm |
| Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
| Viscosidad [cP] | 46.0 cP |
| Volumen desplazam. [cm3] | 70.79 cm³ |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 44 Kilogramo |
| Peso neto | 41 Kilogramo |
| Volumen | 43.76 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162687888 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |