Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ083 HLM072 HLP072 HRH041 HRH044 HRH049 HRH054 HRH056 HRM054 HRM060 HRP048 HRP060  - C8 - 0XR6049B2

Compresor scroll, HLJ083T9LC8

121L3334

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
ColorAzul
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónHLJ083T9
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLJ
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
Característica
Valor
IDVNo
Igualación de aceite1/2''
Longitud. [mm]239.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionHLJ083T9LC8 COMPRESSOR, I-PAK, MTG
Model numberHLJ083T9LC8
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Nombre de productoScroll compressor HLJ
Norma del racorODF
Número de esquema0XR6049B-2
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoHLJ083
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]78.08 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto47.218 Kilogramo
Peso neto39.95 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.06 Metro cúbico
EAN/UPC5702424061098