Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ083 HLM072 HLP072 HRH041 HRH044 HRH049 HRH054 HRH056 HRM054 HRM060 HRP048 HRP060  - C8 - 0XR6049B2

Compresor scroll, HLJ083T7LC8

121L2499

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 575/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Aceite incorporadoCarga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Clase de protección IPIP22
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Código de configuraciónIndividual
ColorAzul
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHLJ083T7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
EconomizadorNo
Ecualización de gasSoldado
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLJ
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]575/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceite1/2''
Instrucciones incorporadasInstrucciones de instalación
Longitud. [mm]239.0 mm
Marcado CEYes
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHLJ083T7LC8 Compressor, I-Pack
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Característica
Valor
MCC14.5 A
Model numberHLJ083T7LC8
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Nombre de productoScroll compressor HLJ
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema0XR6049B-2
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R410A
RLA9.3 A
Soporte incorporadoKit de montaje con amortiguadores y manguitos
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHLJ083
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]500 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]550 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]632 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]500 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]575 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]450 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]517 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]78.08 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto42.28 Kilogramo
Peso neto39.9 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.06 Metro cúbico
EAN/UPC5702424065478