Danfoss logo
HLH061T2/4/7LC6A - HLH068T2/4/7LC6A - HLJ072T2/4/7LC6A - HLJ075T2/4/7LC6A - HLJ083T2/4/7LC6A - 8590082

Compresor scroll, HLH068T4LC6A

121L8902

Refrigerante(s): R410A; R454B, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePOE
Altura de conexión de descarga [mm]403 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]261 mm
Altura total [mm]435.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.57 L
Carga de refrigerante [kg] [Max]5.44 kg
Clase de protección IPIP22
Código de configuraciónIndividual
Conexiones eléctricasConectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHLH068T4A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Drenaje de aceiteNone
EconomizadorNo
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaHLH
Fase3
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónUL
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Longitud. [mm]239.0 mm
LRA87 A
Manifold enabledNo
Material de la conexión de aspiración-
Material DescriptionHLH068T4LC6A-Multi
Max pressure (PS) - high side47.20 bar
Model numberHLH068T4LC6A
Montaje del visorNone
N.° de expediente SCIP22cfab5a-a26e-446d-9517-3ee5f4753699
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Característica
Valor
Nombre de productoScroll compressor HLH
Nombre del producto en el expediente SCIPHLH/HLJ/HLM/HLP/HRH/HRM/HRP
Norma del racorODF
Número de arranques por hora [Max]12
Número de esquema8590082
Oil level switchNone
Par de la conexión a tierra [Nm]2.00 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm]3.00 N-m
Product lineCommercial Compressors
Protección de motorProtector de sobrecarga interno
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite215PZ
Refrigerante(s)R410AR454B
Resistencia del bobinado 1-2 [Ohm]2.12 Ohm
Resistencia del bobinado 1-3 [Ohm]2.09 Ohm
Resistencia del bobinado 2-3 [Ohm]2.07 Ohm
RLA12.2 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la conexión de descarga [in]1/2 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in]7/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in]1/2 in
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de conexiónSoldar cobre
Tipo de productoHLH068 (version A)
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]342 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
Viscosidad [cP]46.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]64.40 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto41.6 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Volumen43.76 Cubic decimeter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162686003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm