121L_LC9_version

Compresor scroll, HLH061T4LC9

121L8471

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
DescripciónHLH061T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLH
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fuente de alimentación del compresor [V]380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEUL
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Característica
Valor
Material DescriptionHLH061T4LC9,COMPRESSOR, EURO I-PAK,MTG
Model numberHLH061T4LC9
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Nombre de productoScroll compressor HLH
Product lineCommercial Compressors
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
Tipo de productoHLH061
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Volumen desplazam. [cm3]57.80 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto42 Kilogramo
Peso neto37 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.06 Metro cúbico
EAN/UPC5702424594060