Danfoss logo
HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ075 HLJ083 HLM068 HLM072 HLM075 HLP068 HLP072 HLP075 HRH056 HRM054 HRM058 HRM060 HRP054 HRP058 HRP060  - C6 - 0XR6089B2

Compresor scroll, HLH068T5LC6

121L2827

Refrigerante(s): R410A, Uso de segmento: Aire acondicionado, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220-240/1/50, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceitePVE
Altura de conexión de descarga [mm]422 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm]280 mm
Altura total [mm]455.0 mm
Anchura [mm]239.00 mm
Aprobado por ULYes
Carga de aceite [L]1.57 L
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
ColorAzul
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
DescripciónHLH068T5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]184 mm
Ecualización de gasNinguna
En el ámbito de WEEENo
FamilyHLH
Fase1
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50
Fuente de alimentación del compresor [V]220-240/1/50
Grupo de productosHermetic compressors
HomologaciónCEULUKCA
IDVNo
Igualación de aceiteNone
Característica
Valor
Longitud. [mm]239.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionHLH068T5LC6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
Model numberHLH068T5LC6
Montaje del visorNone
Network power supply [V/Ph/Hz]220-240/1/50
Nombre de productoScroll compressor HLH
Norma del racorODF
Número de esquema0XR6089B-1
Product lineCommercial Compressors
Puerto medidor HPNone
Puerto medidor LPNone
Referencias de aceite320HV
Refrigerante(s)R410A
Técnica de la marcaCompresor scroll
TecnologíaScroll
Tipo de productoHLH068
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura12
Uso de segmentoAire acondicionado
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V]207 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm]2900 rpm
Viscosidad [cP]68.0 cP
Volumen desplazam. [cm3]64.40 cm³

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto43.48 Kilogramo
Peso neto41.1 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.06 Metro cúbico
EAN/UPC5702424061333